The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página de Inicio
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 6, Acero, Chapado en zinc
D8-336-310-121
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 6, Acero, Chapado en zinc
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Bright Metallic Organic Coating
Espesor del panel exterior
0.70
Espesor máximo del panel exterior
3.20
Base
Montaje lateral
Tamaño
Tamaño 6
Tipo
Receptacle
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
178
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
150
2025-11-27
sales@shactech.com
86-21-61099378
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
46
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
6
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232