62-20-33
Cierre de presión Lift & Turn®, Tamaño miniatura, Aleación de zinc, Aleación de zinc, Película protectora química, Natural
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Película protectora química |
Color | Natural |
Acceso restringido | Ninguna |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Tamaño | Tamaño miniatura |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Conjunto ensamblado | No |
Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.
Escribir Tu Propia Revisión