The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, 標準カップ, 無制限, ロックなし, ステンレススティール, ポリッシュド(研磨された), 光沢
N2-2-300-01-20
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, 標準カップ, 無制限, ロックなし, ステンレススティール, ポリッシュド(研磨された), 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
研磨加工 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
制限なし |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
最大外側パネル厚 |
12.70 |
外形 |
フラッシュ |
サイズ・シリーズ |
標準カップ |
製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
108
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
12
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|