The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-47-21-4
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
取りつけ |
フレアイン |
リセスサイズ |
T25 TORX®/マイナス |
シリーズ |
プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.80 |
パッケージング |
バルク包装 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
131
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|