The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, マイナス, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
E3-59-15
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, マイナス, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
グリップタイプ |
調整式 |
据えつけのスタイル |
単穴取付 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
シリーズ |
規格 |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
13.00 |
Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
カムは、接続されている |
はい |
回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
取付穴サイズ |
13.5mm |
振動、密閉、品質が最重要とされる用途で迅速かつ安全に閉鎖するために設計されています。サウスコ独自のバイスアクションラッチ機構は、さまざまなボディとヘッドスタイルと組み合わせることができ、特定の取りつけと用途条件に合うよう設計されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2189
|
2024-05-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
548
|
2024-05-09
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
396
|
2024-04-26
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
119
|
2024-05-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
113
|
2024-05-09
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
104
|
2024-05-06
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
80
|
2024-05-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2024-05-09
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
20
|
2024-05-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
10
|
2024-05-09
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|