E3-107-1012

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨、光沢
アクセス制限 制限なし
グリップタイプ 固定
据えつけのスタイル 単穴取付
ヘッドスタイル ノブスタイル
シリーズ 規格
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 18.00
Grip - Minimum (mm) 35.00
Grip - Maximum (mm) 37.00
カムは、接続されている はい
回転 タイプA - 時計回りでラッチ
製品 E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 19.1mm

振動、密閉、品質が最重要とされる用途で迅速かつ安全に閉鎖するために設計されています。サウスコ独自のバイスアクションラッチ機構は、さまざまなボディとヘッドスタイルと組み合わせることができ、特定の取りつけと用途条件に合うよう設計されています。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:Latch

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。