The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, トルクス®/マイナスのコンビネーション, 黒
4C-TS-M5-2P0-K000
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, トルクス®/マイナスのコンビネーション, 黒
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
黒 |
ノブの材質 |
プラスティック |
ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
T25 TORX®/マイナス |
シリーズ |
プリズム |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
7.20 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.00 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|