R4-EM-816-240

Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sensor del gatillo y de la puerta, Conector sin sellado Opciones de Conectores, 1/4-20 Paso de rosca, 24 V, PC/ABS

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero, Acero inoxidable, Nylon de fibra de vidrio, Plástico ABS
Paso de rosca 1/4-20
Tipo de Gatillo Side Trigger
Configuración de la carcasa Extended
Tension 24 V
Opciones de Conectores Conector sin sellado
Tipo de Retardo Automático
Microinterruptor Door and Latch Status Switch
Clase 

R4-EM – Cierres electrónicos giratorios

Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sensor del gatillo y de la puerta, Conector sin sellado Opciones de Conectores, 1/4-20 Paso de rosca, 24 V, PC/ABS

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.