EA-R01 - Controladora Remota por Radiofrecuencia sin Cables

Proporciona una capacidad de bloqueo y desbloqueo cómoda y que ahorra tiempo a múltiples con los multiples puntos de acceso, añadiendo una seguridad indispensable a los vehículos ajenos a la industria del automóvil. Diseñado específicamente para las necesidades ambientales y de almacenamiento de camiones utilitarios, embarcaciones marinas, vehículos recreativos y ambulancias, el EA-R01 emite una confirmación visual y sonora, eliminando la necesidad de comprobar manualmente los compartimentos de manera individual.

EA-R01 - Controladora Remota por Radiofrecuencia sin Cables

El EA-R01 utiliza un transmisor del tamaño de la palma de una mano, con un receptor compacto, que puede resistir ambientes severos. El dispositivo de acceso electrónico proporciona un almacenamiento y gestión de accesos seguro en aplicaciones para vehículos comerciales, especiales y de obras públicas.

  • Carcasas resistentes al agua que cumplen las necesidades de ambientes severos y en todos los campos
  • Dos bloqueos a 30 Amp ajustan múltiples puntos de cierre para el bloqueo de múltiples compartimentos, en una distancia de hasta 30 m
  • Salidas secuenciales que minimizan la carga de la batería
  • El elemento sonoro proporciona una confirmación de cierre vía salida luminosa o de claxon
  • Programación cómoda del transmisor con una configuración y sustitución de transmisor por pérdida fáciles
  • Conexiones etiquetadas para una configuración de sistema simple
  • Tipos de salida y tiempos modificables
  • Transmisores diferentes en color, modelo y diseño
  • Tercer pulsador para salida adicional
  • Hasta 3 transmisores por unidad
  • Receptor resistente al agua y al polvo con un IP67
  • Salida y funcionamiento que cumple con la FCC
  • Temperaturas operativas límite: -29°C hasta 82°C

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando EA-R01 - Controladora Remota por Radiofrecuencia sin Cables

Ver como Parrilla Lista

7 artículos

Establecer dirección descendente
  1. EA-R01

    Latch

  2. EM-99-124

    Latch

  3. EM-99-170

    Latch

  4. EA-R01-201

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch

por página