The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
VISE ACTION® Cierre de presión, 13.5mm Tamaño, Cabeza con ranura, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
E3-59-15
VISE ACTION® Cierre de presión, 13.5mm Tamaño, Cabeza con ranura, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Especificaciones
Material
Aleación de zinc
Acabado
Acabado pulverizado
Color
Negro
Acceso restringido
Herramienta
Tipo de espesores
Ajustable
Tipo de montaje
Single Hole Mount
Tipo de cabeza
Cabeza con ranura
Serie
Estándar
Espesor del panel exterior
0.00
Espesor máximo del panel exterior
13.00
Grip - Minimum (mm)
3.20
Grip - Maximum (mm)
6.40
Trinquete unido
Sí
Rotación
Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Tipo de actuador
Cilindro de la cerradura
Conformidad
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Puntos del cierre
De uno o de tres puntos
Clase
E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®
Tamaño
13.5mm
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2189
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
548
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
396
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
104
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
76
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
40
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
25
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
20
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
10
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79