The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンターシリーズラッチ, , Lサイズ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み, ポリッシュド(研磨された)
V7-20-111-24
オーバーセンターシリーズラッチ, , Lサイズ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み, ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
材質 |
316ステンレス鋼 |
色 |
研磨加工 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 |
V7:オーバーセンターシリーズラッチ |
ゆるやかな曲線状の表面取りつけ設計とオプションのキーロック機能は、魅力的な外観と強化されたセキュリティを備えたラッチの強固な性能を補います。改善された外観と不正開錠防止のために、高強度のボディにすべての動作ハードウェアが格納されています。特定用途についてのご相談やサウスコがお力になれることがありましたら、サウスコのeServiceチーム(eサービスチーム:info@southco.com)までお問い合わせください。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
37
|
2024-05-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
5
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|