R4-05-42-9A05-77
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 2段式, デュアルトリガー, 統合バンパー, M4 ねじ径, 鋼, 亜鉛ニッケル, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛ニッケル |
色 | 光沢 |
Stage | 2段式 |
据えつけ穴 | M4 ねじ径 |
取りつけ | リベット/ねじ |
操作 | 直接 |
サイズ・シリーズ | マイクロサイズ |
Style | 統合バンパー |
製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
あなたのレビューを投稿する