ST-10A2-100ST-53
コンスタント(定)トルクヒンジ , 左右対称, 順回転トルク 1.02 N-m, 逆回転トルク 1.02 N-m, リベット/ねじ(スルーホール), 亜鉛合金, 黒
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 黒 |
色 | 黒 |
順回転トルク | 1.02 |
逆回転トルク(Nm) | 1.02 |
トルクタイプ | 左右対称 |
取りつけ | リベット/ねじ |
シリーズ | コンスタント(定)トルク |
カウンターバランス | いいえ |
製品 | ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
あなたのレビューを投稿する