LG-8CB5000
LOCKWELL® クイックリリースピン, Single Acting, Button - Stainless Steel, 12.661 mm, 127 mm, ステンレススティール, パッシベート
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
アクチュエーション | 単動式 |
ハンドル スタイル | アイレット(西) |
長さ | 127.00 |
シャンク径 | 12.7 mm |
製品 | LG/LMシリーズ – DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン |
精密に仕上げられた単動ピンは、頻繁かつ繰り返し使用することが要求される用途へ迅速、簡単かつ確動の動作を提供。ピン先端の戻り止めボールは、耐振性能のため、接合表面にぴったり適合しています。プッシュボタン作動でボールがピンに引っ込められ、出し入れが簡単です。
あなたのレビューを投稿する