The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ラッチ
-
カムラッチ
-
1/4 回転 カムラッチ, キーロック (CH751) ウィング, カム無し, 密封, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒
E5-9-315-UU1-13
1/4 回転 カムラッチ, キーロック (CH751) ウィング, カム無し, 密封, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
グリップタイプ |
固定 |
ヘッドスタイル |
ウィング |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
800
|
2024-04-01
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
708
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
316
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
200
|
2024-04-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
188
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
60
|
2024-04-26
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
13
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
2
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|