The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
表面取りつけヒンジ, 20シリーズ, リベット/ スクリュー, ナイロン, , 黒
EH-6A-5V5-20
表面取りつけヒンジ, 20シリーズ, リベット/ スクリュー, ナイロン, , 黒
製品仕様
材質 |
ナイロン |
色 |
黒 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
シリーズ |
20シリーズ |
製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
799
|
2024-07-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
641
|
2024-07-08
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
273
|
2024-07-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
162
|
2024-07-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
80
|
2024-07-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
30
|
2024-07-11
|
info@sh-cico.com
86-021-54900086
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
20
|
2024-07-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-07-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|