The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, Cams, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
E5-6008
カムラッチ, Cams, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
シルバー |
グリップタイプ |
固定 |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
644
|
2024-06-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
325
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
168
|
2024-06-18
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
129
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
91
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
82
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
71
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
37
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
28
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
22
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
7
|
2024-06-24
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|