The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, 8mm 六角穴, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
E3-106-045
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, 8mm 六角穴, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
グリップタイプ |
固定 |
据えつけのスタイル |
単穴取付 |
ヘッドスタイル |
8mm 六角リセス |
シリーズ |
規格 |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
18.00 |
Grip - Minimum (mm) |
23.00 |
Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
カムは、接続されている |
はい |
回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
取付穴サイズ |
19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
203
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
138
|
2024-05-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
120
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2024-05-21
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|