The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムロックラッチ, ロック, ラッチングには時計方向に回転させる, 亜鉛合金, クロム処理, 黒
CM-2-6B101-2SB
カムロックラッチ, ロック, ラッチングには時計方向に回転させる, 亜鉛合金, クロム処理, 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
黒 |
表面処理された |
はい |
ヘッドスタイル |
ロッキング |
カムハウジング長さ |
28.50 |
操作 |
時計回りでラッチ/ロック |
製品 |
CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2132
|
2024-08-06
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-08-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-08-07
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|