The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
パドルラッチ, Sサイズ, 2-3.6 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた
64-11-30
パドルラッチ, Sサイズ, 2-3.6 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
ツヤ消し |
アクセス制限 |
制限なし |
取りつけ |
ブラケット&ナット |
Grip - Minimum (mm) |
2.80 |
Grip - Maximum (mm) |
3.60 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
698
|
2024-05-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
105
|
2024-05-24
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
92
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
58
|
2024-05-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
5
|
2024-05-17
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-05-24
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4
|
2024-05-21
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2024-05-07
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
1
|
2024-05-20
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|