The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, 無制限, Tバー ハンドル, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, スティール, 亜鉛メッキ , 光沢
57-10-301-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, 無制限, Tバー ハンドル, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, スティール, 亜鉛メッキ , 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
制限なし |
グリップタイプ |
調整式 |
ヘッドスタイル |
Tバー |
取りつけ |
リベット/ねじ |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
6.40 |
Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
スプリング |
スムース |
引き上げ |
7.90 |
製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
17
|
2024-09-20
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
7
|
2024-09-20
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
5
|
2024-09-16
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-09-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
|
2
|
2024-09-03
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2024-09-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|