The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒
47-81-386-50
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
取りつけ |
フレアイン |
リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
4.80 |
最大外側パネル厚 |
6.40 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
11.10 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
6.00 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
300
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
52
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|