Charnières de positionnement

Nos charnières de positionnement offrent un positionnement précis et ajustable pour les portes, les couvercles, les panneaux et autres composants articulés. Ces charnières spécialisées permettent un mouvement contrôlé et une tenue sécurisée à des angles souhaités, offrant stabilité et commodité dans diverses applications. Des panneaux d'accès et des boîtiers au mobilier et aux équipements, nos charnières de positionnement offrent des performances fiables et des options de positionnement polyvalentes.
Charnières de positionnement

Voir tous Charnières de positionnement

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Principales caractéristiques :

  • Positionnement ajustable : Maintient les composants articulés à des angles prédéfinis avec des mécanismes à cran ou à friction pour un positionnement flexible et sécurisé.
  • Mouvement contrôlé : Assure un mouvement fluide et régulier pour éviter les claquements soudains ou les changements brusques.
  • Construction durable : Fabriquée à partir de matériaux de haute résistance tels que l'acier inoxydable ou l'aluminium pour des performances fiables dans des environnements exigeants.

Avantages clés :

  • Contrôle précis : Permet un positionnement exact pour répondre à des besoins fonctionnels ou ergonomiques spécifiques.
  • Sécurité renforcée : Réduit les risques de blessures et de dommages en empêchant les mouvements brusques.
  • Amélioration de l'efficacité : Augmente la facilité d'utilisation et l'accès pour la maintenance, les ajustements ou le fonctionnement.
  • Applications : Convient à une variété d'applications, y compris les panneaux d'accès, l'équipement et les machines, les meubles, le matériel médical, l'automobile, l'électronique, les affichages et la signalétique.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Charnières de positionnement

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. C6-256

    Latch

  3. E6-10E-230-50

    Latch

  4. E6-10-6110F0-50

    Latch

  5. E6-50-535S-20

    Latch

  6. E6-10-695R0-50

    Latch

Page
par page