The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Base, Tamaño grande,Acero, Chapado en zinc, Plateado
85-47-101-15
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Base, Tamaño grande,Acero, Chapado en zinc, Plateado
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Bright Metallic Organic Coating
Color
Plateado
Montaje
Base tipo pinza
Base
De pinza
Tamaño
Large Size 85
Tipo
Receptacle
Clase
81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2721
2024-06-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1694
2024-06-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1380
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
700
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
637
2024-06-07
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
460
2024-06-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
395
2024-06-07
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
364
2024-06-07
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
338
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
287
2024-06-03
sales@austinhardware.com
800-821-3520
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
116
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
84
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
69
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
50
2024-06-07
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
22
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637