64-60-500-30

Cierre de impacto, Tamaño de gran resistencia, no restricción, Soldado, agujero, Acero, Pre-plated, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Pre-plated
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Montaje Soldado
Tamaño Tamaño de gran resistencia
Latch Mechanism Pivot Pawl
Clase  64 - Cierres de paleta
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de impacto, Tamaño de gran resistencia, no restricción, Soldado, agujero, Acero, Pre-plated, Brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.