TM-99-1

Fecho para porta de popa, Grande, Engate embutido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Cor / Aparência Polido
Classe TM - Fecho para porta de popa
Estilo moderno, simplicidade, solidez e resistência contra corrosão fazem destes fechos a escolha natural para aplicações que não exigem travamento com chave, como portas de popa, flying bridges ou refrigeradores. O acabamento eletropolido garante que não será necessário comprometer o visual para obter maior desempenho. Ideal para aplicações na indústria náutica, veículos recreativos e diversas aplicações comerciais e industriais.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.