TM-10-101-24
Fecho para porta de popa, Engate exposto
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Polido |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Operação | Direita e esquerda, para dentro ou para fora |
| Modelo de acionador | Maçaneta com botão |
| Modelo do Puxador | Maçaneta modelo padrão |
| Classe | TM - Fecho para porta de popa |
Estilo moderno, simplicidade, solidez e resistência contra corrosão fazem destes fechos a escolha natural para aplicações que não exigem travamento com chave, como portas de popa, flying bridges ou refrigeradores. O acabamento eletropolido garante que não será necessário comprometer o visual para obter maior desempenho. Ideal para aplicações na indústria náutica, veículos recreativos e diversas aplicações comerciais e industriais.