TL-40-225-07
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Instalação oculta, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
| Tipo de instalação | Instalação oculta |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Tipo | Engate |
| Classe | TL - Fechos de Engate Rápido - Alavanca |
| Link Style | Gancho - alto |
Os Fechos de Engate Rápido da Southco proporcionam uma vantagem mecânica através de um acionamento por alavanca que une painéis e os mantém seguros. Disponíveis em vários tamanhos, estes fechos oferecem flexibilidade de design para uma variedade de aplicações.