TL-20-104-52

Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Instalação exposta, Aço inox, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de instalação Instalação exposta
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Tipo Engate
Classe TL - Fechos de Engate Rápido - Alavanca
DFCI Número 7883-41-SS
Link Style Gancho - baixo

Os Fechos de Engate Rápido da Southco proporcionam uma vantagem mecânica através de um acionamento por alavanca que une painéis e os mantém seguros. Disponíveis em vários tamanhos, estes fechos oferecem flexibilidade de design para uma variedade de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Instalação exposta, Aço inox, Passivado