TL-20-104-07
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Instalação exposta, Aço, Zincado, cromato brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de instalação | Instalação exposta |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Tipo | Engate |
Classe | TL - Fechos de Engate Rápido - Alavanca |
Link Style | Gancho - baixo |
Os Fechos de Engate Rápido da Southco proporcionam uma vantagem mecânica através de um acionamento por alavanca que une painéis e os mantém seguros. Disponíveis em vários tamanhos, estes fechos oferecem flexibilidade de design para uma variedade de aplicações.
Escrever sua própria revisão