TL-17-202-07

Fechos de Engate Rápido, Engate, Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Tipo Engate
Classe TL - Fechos de Engate Rápido - Alavanca
DFCI Número 7882-C2-Z3C

Os Fechos de Engate Rápido da Southco proporcionam uma vantagem mecânica através de um acionamento por alavanca que une painéis e os mantém seguros. Disponíveis em vários tamanhos, estes fechos oferecem flexibilidade de design para uma variedade de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.