T6-4E-466-17F-24
Dobradiça de fricção, Aba, Aba, 38 mm (1.50 in)Longo, Aç o Inox 316, Alto brilho
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | Alto brilho |
| Cor / Aparência | Polido |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Friction |
| Série de diferentes tamanhos | Aba |
| Comprimento | 118.00 |
| Tipo | Radial Fan |
| Classe | T6 - Dobradiças de fricção estampadas |
A dobradiça de fricção T6 de aço inoxidável oferece uma solução de dobradiça de fricção com durabilidade superior e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A dobradiça T6 está disponível em uma variedade de configurações de folhas de dobradiça, oferecendo máxima flexibilidade de projeto. Disponível em materiais de aço inoxidável 304 ou 316 com acabamentos passivados ou de alto brilho e com acessórios opcionais de cobertura de hardware de montagem.