T6-4E-426-17F-20

Dobradiça de fricção, Aba pequena, Aba, 38 mm (1.50 in)Longo, Aço Inox 304, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço Inox 304
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Polido
Tipo de torque Assimétrico
Tipo de instalação Instalação frontal
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Friction
Série de diferentes tamanhos Aba pequena, Aba
Comprimento 78.00
Tipo Radial Fan
Classe T6 - Dobradiças de fricção estampadas

A dobradiça de fricção T6 de aço inoxidável oferece uma solução de dobradiça de fricção com durabilidade superior e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A dobradiça T6 está disponível em uma variedade de configurações de folhas de dobradiça, oferecendo máxima flexibilidade de projeto. Disponível em materiais de aço inoxidável 304 ou 316 com acabamentos passivados ou de alto brilho e com acessórios opcionais de cobertura de hardware de montagem.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.