The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, キーパー, , スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
V2-0054-07
ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, キーパー, , スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
タイプ |
Protection Grid |
製品 |
V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ |
ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
611
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
218
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
17
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
9
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
6
|
2024-06-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2024-06-04
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|