The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 統合バンパー, 直接, 1/4-20 ねじ径, スティール, スティール, 光沢
R4-10-41-905-10
回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 統合バンパー, 直接, 1/4-20 ねじ径, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
2段式 |
据えつけ穴 |
1/4-20 ねじ径 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
アクチュエーション |
左手 |
操作 |
直接 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
Style |
統合バンパー |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2024-09-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|