The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
表面取りつけヒンジ, Small Leaf, 38 mm, 316ステンレススティール, High Gloss
N6-4E-422-24
表面取りつけヒンジ, Small Leaf, 38 mm, 316ステンレススティール, High Gloss
製品仕様
材質 |
316ステンレス鋼 |
仕上げ |
高光沢 |
サイズ・シリーズ |
ヒンジ羽根サイズ小 |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
長さ |
38.00 |
タイプ |
アクセサリー |
製品 |
N6:表面取りつけヒンジ |
ステンレススティール製N6ヒンジは、外観が性能と同じくらい重要であるさまざまな用途向けに完璧に艶出しされた耐蝕性構造を提供します。 型打ちした、鋳造構造、さらに露出したハードウェアと覆い隠されたハードウェア設計は、厳しい用途において魅力的で信頼できる性能向けにいくつかの統一小売価格を提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
312
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
66
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
59
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
29
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
8
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|