The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
Surface Mount Hinge, 80 mm size, with Mounting Holes, Steel, Black Powder coated
EH-DHIMC-80200
Surface Mount Hinge, 80 mm size, with Mounting Holes, Steel, Black Powder coated
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
取りつけ |
ねじ取付 |
シリーズ |
D series |
長さ |
80.00 |
製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.