E5-4-033-281
カムラッチ, 8mm三角形, 28 mm グリップ, はい, ナイロン, 黒
材質 | ナイロン |
---|---|
色 | 黒 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
表面処理された | はい |
グリップタイプ | 固定 |
ヘッドスタイル | 8mm 三角 |
シリーズ | 20.1mm サイズ |
Grip - Minimum (mm) | 28.00 |
Grip - Maximum (mm) | 30.00 |
製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
あなたのレビューを投稿する