The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ノブスタイル, ナチュラル, ノブスタイル, プラスティック,黒, スタッド
D1-444-075-030
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ノブスタイル, ナチュラル, ノブスタイル, プラスティック,黒, スタッド
製品仕様
材質 |
プラスチック |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
スタッド長さ(L) |
19.05 |
スプリング式 |
いいえ |
長さ |
19.05 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
46
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
4
|
2024-04-29
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|