The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
スライドフラッシュラッチ, Lサイズ, キーロック, 低頭
B7-50-501-10
スライドフラッシュラッチ, Lサイズ, キーロック, 低頭
製品仕様
アクセス制限 |
六角/マイナス |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
4.80 |
外形 |
低頭 |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
製品 |
B7:スライドフラッシュラッチ |
究極の凹部取りつけスライドラッチハウジングです:溶接、リベット、または一体型取りつけスタッド付薄型のフラッシュ取りつけ装飾プレートで完全にドアパネルの背面に取りつけできます。ばね装着型ラッチスライドは、エンクロージャの内側からも外側からも操作でき、押すだけで閉められます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
40
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|