The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンターシリーズラッチ, 500シリーズ, タイプA, ステンレススティール, パッシベート
A1-10-501-40
オーバーセンターシリーズラッチ, 500シリーズ, タイプA, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
制限なし |
シリーズ |
500シリーズ |
キーパーのタイプ |
タイプA |
製品 |
A1 - パッチン錠(掛金位置調整) |
高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1144
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
300
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
127
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
10
|
2024-05-31
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
9
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
5
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
2
|
2024-06-12
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|