The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムロックラッチ, フックタイプ1, 31.8 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
CM-H010
カムロックラッチ, フックタイプ1, 31.8 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
カムタイプ |
フックタイプ1 |
カムハウジング長さ |
31.80 |
製品 |
CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
93
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
70
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
43
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
40
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
36
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
28
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
17
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
14
|
2024-06-21
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|