The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キーロックフラッシュ/ノブラッチ,ラッチのみ, プラスティック, 黒
93-304
キーロックフラッシュ/ノブラッチ,ラッチのみ, プラスティック, 黒
製品仕様
材質 |
プラスチック |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
自動再ロック |
取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
10.30 |
Grip - Minimum (mm) |
22.30 |
Grip - Maximum (mm) |
23.10 |
Style |
プルタブ(ラッチ爪付) |
製品 |
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ |
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
976
|
2024-05-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
959
|
2024-05-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
249
|
2024-05-09
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
129
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
93
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
92
|
2024-05-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
83
|
2024-05-03
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
40
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
40
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
35
|
2024-05-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
22
|
2024-05-06
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
12
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
9
|
2024-05-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
6
|
2024-05-10
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
5
|
2024-05-10
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-05-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2024-05-10
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|