The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Sサイズ 81, スティール, マイナス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
81-11-200-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Sサイズ 81, スティール, マイナス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ 81 |
スタッド長さ(L) |
9.80 |
長さ |
9.80 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
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
540
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
500
|
2024-05-24
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
336
|
2024-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
300
|
2024-05-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
150
|
2024-05-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
55
|
2024-05-24
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2024-05-24
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
5
|
2024-05-24
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2024-04-29
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|