The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, スモールサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ポリッシュド(研磨された)
62-70-21
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, スモールサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
研磨加工 |
アクセス制限 |
制限なし |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
3.00 |
Grip - Minimum (mm) |
10.50 |
Grip - Maximum (mm) |
16.50 |
最小グリップ-カム逆方向 |
28.50 |
最大グリップ-カム逆方向 |
34.50 |
外形 |
フラッシュ |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
ラッチ組み立て済 |
いいえ |
製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
49
|
2024-05-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2024-05-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|