4C-PS-06-1P0-K012
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル
ノブスタイル | ナールド |
---|---|
ノブの材質 | プラスティック |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.00 |
パッケージング | バルク包装 |
フランジ長さ | 1.80 |
あなたのレビューを投稿する
ノブスタイル | ナールド |
---|---|
ノブの材質 | プラスティック |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.00 |
パッケージング | バルク包装 |
フランジ長さ | 1.80 |