P8-DHAE-5-150-SPC

Handle, Distancia entre taladros de 150 mm (5,91 pulg), Roscado interior, M5, Aluminum, Recubrimiento en polvo, Plateado, Oval

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Clase  P8 - Asas metálicas
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Handle, Distancia entre taladros de 150 mm (5,91 pulg), Roscado interior, M5, Aluminum, Recubrimiento en polvo, Plateado, Oval

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.