ST-8A1-100FB-50
Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 1.129 N⋅m Par de giro hacia adelante, 0.677 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Threadstud and Nut, Aleación de zinc, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 1.13 |
Reverse Torque (Nm) | 0.68 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Asimétrico |
Montaje | Threadstud and Nut |
Serie | Con apriete constante |
Counterbalanced | No |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión