The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierre flexibles con tirador, Montaje frontal, Retén de nylon, Natural , Negro
F7-537
Cierre flexibles con tirador, Montaje frontal, Retén de nylon, Natural , Negro
Especificaciones
Material
Retén de nylon
Acabado
Natural
Color
Negro
Tipo de montaje
Montaje frontal
Clase
F7 – Cierres flexibles con tirador en T
Los cierres flexibles F7 con tirador en T se adaptan bien a las irregularidades de alineación y cuentan con un tirador no conductivo y resistente a la radiación UV que proporciona ventajas notables en cuanto a absorción de vibraciones, logrando un cierre firme y silencioso.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2705
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1754
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
704
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
623
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
601
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
494
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
309
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
287
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
146
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
10
2024-06-14
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637