92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T
El diseño de gran acabado de los tiradores redondeados combina en un conjunto tanto la estética como la ergonomía, proporcionando un amplio agarre para una actuación fácil. La simple acción rápida de un cuarto de giro hace enganchar o desenganchar al trinquete del bastidor. Las longitudes del eje permite más de una pulgada de espesor de ajuste.
![92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T 92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/92-T-&-L-Handle-Style-Cam-Latches-968x432.jpg)
Los modelos compactos y grandes con tirador en T y en L presentan una zona de agarre sustancial para una actuación suave y fácil, con una instalación sencilla. Múltiples acabados, tipos de montaje y configuraciones de trinquete, que proporcionan una elección versátil para ajustarse a los requerimientos físicos y estéticos de una gran cantidad de aplicaciones.
- El trinquete ligeramente en ángulo asegura un enganche firme con el retén
- Instalación sencilla, utilizando taladros redondos para el cuerpo del cierre y dos tornillos de montaje
- Ajustable para 1,2 ó 3 puntos de cierre
- Los modelos con montaje interior proporcionan un aspecto exterior más elegante
- Los modelos con tornillos de montaje avellanados proporcionan un montaje fácil desde el exterior del panel
- Los modelos con cerradura se presentan con el código estándar de cerradura CH751 y dos llaves planas; otros códigos de cerradura disponibles bajo pedido
- Automoción, Vehículos de Pasajeros, Camiones
- Ordenadores
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Armarios Electrónicos
- Industria Alimentaria
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería
- Equipos de Telecomunicaciones
- Los modelos con pomo y pulsador también se encuentran disponibles sin la opción de cerradura
- Acabados disponibles en negro y cromado brillante
- Tirador de orejeta opcional para los modelos con pulsador (Serie 300); puede ser instalado en perpendicular o en línea al trinquete
- El modelo de perfil bajo ofrece una tapa de sellado para protección contra el polvo y la humedad
- Muelle eyector opcional para los modelos con pulsador (Serie 300), el cual evita aperturas accidentales de la puerta y reduce las vibraciones
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: